Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Pilotstyrt servoventil

027H5032

Pilotstyrt servoventil

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
ÅpningskonfigurasjonStengt (delta p=0 bar)PropOpen (delta p=0,07-0,2bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]51.040 gal/min
DeleprogramnavnICS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekst pilottrykk-koblingSveisenippel (P2 Port)
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningEACTÜVUAUL
HusmaterialeStål
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]50.00 mm
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]2 in
InntakskoblingstypeMuffesveis
KategoriII
KoblingsmaterialeStål
KoblingsstandardASME B 16.11
Konfigurasjon av pilottilkoblingP: ParallellkoblingSI-SII: Seriekobling
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv verdi [m³/t]44.000 m³/h
Maks. driftstrykk [bar]65.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]943 psig
Manuell betjeningsalternativManell åpning spindel
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionICS3 50 2 SOC (50 SOC)
MerkeICV Flexline
OverflatebeleggZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseServostyrt ventil
ProduktgruppeTrykk- og temp.-reguleringsventiler
ProduktnavnPilotstyrt servoventil
ProdukttilbehørICM / ICS / ICLX tilbehør
ProdukttypeICS3 50
RetningUmiddelbar
ServicebarICM / ICS / ICLX reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Toppdeksel3 funksjonsmoduler
TrykkmålertilkoblingInnv. gjenge med blindplugg
UL godkjenningsfilnavnKJØLEMEDIUMVENTIL 53R0
UL markYes
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]2 in
Utløpskoblingsstørrelse [mm]50.0 mm
UtløpskoblingstypeMuffesveis
Væskegruppe1
VentildriftPilot-styrt
VentilversjonStandardversjon

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt12.184 Kilogram
Nettovekt10.896 Kilogram
Volume20.671 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428235587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm