Pilotstyrt servoventil
027H3030
Pilotstyrt servoventil
027H3030
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Åpningskonfigurasjon | Stengt (delta p=0 bar)PropOpen (delta p=0,07-0,2bar)Full open (delta p≥0.2 bar) |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 20.000 gal/min |
| Deleprogramnavn | ICS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekst pilottrykk-kobling | Sveisenippel (P2 Port) |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
| Godkjenning | EACTÜVUAUL |
| Husmateriale | Stål |
| Inntaksforbindelsesstørrelse [mm] | 32.00 mm |
| Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] | 1 1/4 in |
| Inntakskoblingstype | Buttsveis |
| Kategori | II |
| Koblingsmateriale | Stål |
| Koblingsstandard | EN 10220 |
| Konfigurasjon av pilottilkobling | P: ParallellkoblingSI-SII: Seriekobling |
| Kuldemidler | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Kv verdi [m³/t] | 17.000 m³/h |
| Maks. driftstrykk [bar] | 65.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 943 psig |
| Manuell betjeningsalternativ | Manell åpning spindel |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | ICS 32 3 PILOT |
| Merke | ICV Flexline |
| Overflatebelegg | Zn (TLP) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Servostyrt ventil |
| Produktgruppe | Trykk- og temp.-reguleringsventiler |
| Produktnavn | Pilotstyrt servoventil |
| Produkttilbehør | ICM / ICS / ICLX tilbehør |
| Produkttype | ICS3 32 |
| Retning | Umiddelbar |
| Servicebar | ICM / ICS / ICLX reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -76 °F |
| Toppdeksel | 3 funksjonsmoduler |
| Trykkmålertilkobling | Innv. gjenge med blindplugg |
| UL godkjenningsfilnavn | KJØLEMEDIUMVENTIL 53R0 |
| UL mark | Yes |
| Utløp,koblingsstørrelse [tommer] | 1 1/4 in |
| Utløpskoblingsstørrelse [mm] | 32.0 mm |
| Utløpskoblingstype | Buttsveis |
| Væskegruppe | 1 |
| Ventildrift | Pilot-styrt |
| Ventilversjon | Standardversjon |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 6.096 Kilogram |
| Nettovekt | 5.792 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 8.68 Liter |
| EAN/UPC | 5702428235983 |