Danfoss logo
ICS1 25

Pilotstyrt servoventil, ICS1E 25-20, 20 mm, Buttsveis

027H2217

Inntakskoblingstype: Buttsveis, Koblingsstandard: EN 10220, Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 20, Kv verdi [m³/t]: 8

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]9.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningEACUA
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]20.00 mm
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]3/4 in
InntakskoblingstypeButtsveis
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsstandardEN 10220
KuldemidlerR1270R170R290R600R600aRE170
Kv verdi [m³/t]8.000 m³/h
Maks. driftstrykk [bar]65.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]943 psig
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionICS1E 25-20 20 DIN
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseServostyrt ventil
ProduktgruppeTrykk- og temp.-reguleringsventiler
ProduktnavnPilotstyrt servoventil
ProdukttypeICS1E 25-20
RetningUmiddelbar
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Toppdeksel1 funksjonsmodul
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]3/4 in
Utløpskoblingsstørrelse [mm]20.0 mm
UtløpskoblingstypeButtsveis
Væskegruppe1
VentilversjonSpesialversjon, ATEX

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.714 Kilogram
Nettovekt3.572 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume8.68 Liter
EAN/UPC5702428401036