Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS3E 25-10_027H2176, 027H2177

Pilotstyrt servoventil, ICS3E 25-25, 25 mm, Buttsveis

027H2179

Inntakskoblingstype: Buttsveis, Koblingsstandard: EN 10220, Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 25, Kv verdi [m³/t]: 11.5

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]13.340 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningCEEACUA
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]25.00 mm
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]1 in
InntakskoblingstypeButtsveis
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsstandardEN 10220
KuldemidlerR1270R170R290R600R600aRE170
Kv verdi [m³/t]11.500 m³/h
Maks. driftstrykk [bar]65.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [psig]943 psig
Material DescriptionICS3E 25-25 25 DIN
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseServostyrt ventil
ProduktgruppeTrykk- og temp.-reguleringsventiler
ProduktnavnPilotstyrt servoventil
ProdukttypeICS3E 25-25
RetningUmiddelbar
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Toppdeksel3 funksjonsmoduler
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]1 in
Utløpskoblingsstørrelse [mm]25.0 mm
UtløpskoblingstypeButtsveis
Væskegruppe1
VentilversjonSpesialversjon, ATEX

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt4.386 Kilogram
Nettovekt3.936 Kilogram
Volume8.68 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428300339
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm