Pilotstyrt servoventil, ICS3E 25-5, 25 mm, Buttsveis
027H2175
Inntakskoblingstype: Buttsveis, Koblingsstandard: EN 10220, Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 25, Kv verdi [m³/t]: 1.7
027H2175
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 2.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | CEEACUA |
| Inntaksforbindelsesstørrelse [mm] | 25.00 mm |
| Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] | 1 in |
| Inntakskoblingstype | Buttsveis |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Koblingsstandard | EN 10220 |
| Kuldemidler | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Kv verdi [m³/t] | 1.700 m³/h |
| Maks. driftstrykk [bar] | 65.0 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Maks. driftstrykk [psig] | 943 psig |
| Material Description | ICS3E 25-5 25 DIN |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Servostyrt ventil |
| Produktgruppe | Trykk- og temp.-reguleringsventiler |
| Produktnavn | Pilotstyrt servoventil |
| Produkttype | ICS3E 25-5 |
| Retning | Umiddelbar |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Toppdeksel | 3 funksjonsmoduler |
| Utløp,koblingsstørrelse [tommer] | 1 in |
| Utløpskoblingsstørrelse [mm] | 25.0 mm |
| Utløpskoblingstype | Buttsveis |
| Væskegruppe | 1 |
| Ventilversjon | Spesialversjon, ATEX |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 4.598 Kilogram |
| Nettovekt | 3.894 Kilogram |
| Volume | 7.239 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428300292 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |