Trykkreguleringsventil, OFV 20
2412+183
Koblingsstørrelse [mm]: 20, Koblingstype: Buttsveis, Kv verdi [m³/t]: 0 - 0.52, Maks. driftstrykk [bar]: 40
2412+183
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] [maks] | 0.600 gal/min |
| Cv-verdi [gal/min] [min.] | 0.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | EACUA |
| Inntaksforbindelsesstørrelse [mm] | 20.00 mm |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Koblingsstandard | EN 10220 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 20 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 3/4 in |
| Koblingstype | Buttsveis |
| Kuldemidler | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Kv-verdi [m³/h] [maks] | 0.520 m³/h |
| Kv-verdi [m³/h] [min.] | 0.000 m³/h |
| Lakkfarge | Grå |
| Maks. driftstrykk [bar] | 40.0 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Maks. driftstrykk [psig] | 580 psig |
| Material Description | OFV 20 OVERSTRØMNINGSVENTIL |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Overstrømningsventil |
| Produktgruppe | Trykk- og temp.-reguleringsventiler |
| Produktnavn | Trykkreguleringsventil |
| Produkttilbehør | Nei |
| Produkttype | OFV 20 |
| Retning | Vinkelvei |
| Servicebar | Press. regul. valve spare part |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Trykkområde [bar] Pe [maks.] | 8.00 bar |
| Trykkområde [bar] Pe [min.] | 2.00 bar |
| Trykkområde [psig] Pe [maks] | 116.0 psig |
| Trykkområde [psig] Pe [min.] | 2.0 psig |
| Utstyr | Hette |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.468 Kilogram |
| Nettovekt | 2.05 Kilogram |
| Volume | 5.04 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428189828 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |