Danfoss logo
OFV-SS (Stainless steel)

Trykkreguleringsventil, OFV-SS 20

148G3194

Koblingsstørrelse [mm]: 20, Koblingstype: Buttsveis, Kv verdi [m³/t]: 0 - 0.52, Maks. driftstrykk [bar]: 52

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min] [maks]0.600 gal/min
Cv-verdi [gal/min] [min.]0.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningEACUA
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]20.00 mm
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsstandardEN 10220
Koblingsstørrelse [mm]20 mm
Koblingsstørrelse [tommer]3/4 in
KoblingstypeButtsveis
KuldemidlerR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Kv-verdi [m³/h] [maks]0.520 m³/h
Kv-verdi [m³/h] [min.]0.000 m³/h
LakkfargeGrå
Maks. driftstrykk [bar]52.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [psig]754 psig
Material DescriptionOFV-SS 20 D ANG OVER FLOW VALVE 52BAR
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseOverstrømningsventil
ProduktgruppeTrykk- og temp.-reguleringsventiler
ProduktnavnTrykkreguleringsventil
ProdukttilbehørNei
ProdukttypeOFV-SS 20
RetningVinkelvei
ServicebarPress. regul. valve spare part
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Trykkområde [bar] Pe [maks.]8.00 bar
Trykkområde [bar] Pe [min.]2.00 bar
Trykkområde [psig] Pe [maks]116.0 psig
Trykkområde [psig] Pe [min.]2.0 psig
UtstyrHette
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.27 Kilogram
Nettovekt2.05 Kilogram
Volume4.441 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428191357
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm