Kondensator-trykkregulator, KVR 28
034L1295
Inntakskoblingstype: LODDING, ODF, Utløpskoblingstype: LODDING, ODF, Maks. driftstrykk [bar]: 28
034L1295
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 7 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fabrikkinnstilling [psig] | 145.0 psig |
| Flowretningsindikator | Gravert 1-veis pil |
| Godkjenning | RoHS KinaC UL US LISTEDEACRoHSUA |
| Godkjenning, filnavn | KJØLEMEDIUMVENTIL 53R0 |
| Identisk produkt | 034L0095 |
| Inntakskoblingstype | LODDING, ODF |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 1 1/8 in |
| Kjølemidler uten olje | R1234ze(E)R513A |
| Kuldemidler | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Maks. driftstrykk [bar] | 28.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 406 psig |
| Maks. testtrykk [bar] | 31.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 450.0 psig |
| Material Description | KVR 28 Condensing Pres. Reg. I/7 |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 266 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -49 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -45 °C |
| Nominell kap tilstand [IMP] | Delta p varmgass=6 psiDelta p væske=3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F |
| Nominell kap tilstander [IMP] | Delta p varmgass=0,4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C |
| Nominell kap. R134a, varmgass [kW] | 30.60 kW |
| Nominell kap. R134a, varmgass [TR] | 8.04 TR |
| Nominell kap. R22, varmgass [kW] | 34.90 kW |
| Nominell kap. R22, varmgass [TR] | 10.93 TR |
| Nominell kap. R407C, varmgass [kW] | 37.70 kW |
| Nominell kap. R407C, varmgass [TR] | 11.91 TR |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nominell kap.R404A/R507, varmgass [k | 34.90 kW |
| Nominell kap.R404A/R507, varmgass [T | 8.66 TR |
| Nominell kapasitet R134a [kW] | 121.00 kW |
| Nominell kapasitet R134a [TR] | 30.20 TR |
| Nominell kapasitet R22 [kW] | 129.00 kW |
| Nominell kapasitet R22 [TR] | 32.60 TR |
| Nominell kapasitet R404A/R507 [kW] | 93.70 kW |
| Nominell kapasitet R404A/R507 [TR] | 20.90 TR |
| Nominell kapasitet R407C [kW] | 139.30 kW |
| Nominell kapasitet R407C [TR] | 35.50 TR |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| P-bånd maks. [Bar] | 5.0 bar |
| P-bånd maks. [Psi] | 72.5 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Trykk- og temp.-reguleringsventiler |
| Produktnavn | Kondensator-trykkregulator |
| Produkttilbehør | Nei |
| Produkttype | KVR 28 |
| Reguleringsområde [bar] [maks.] | 17.5 bar |
| Reguleringsområde [bar] [min.] | 5.0 bar |
| Reguleringsområde [psig] Pe [maks] | 254.00 psig |
| Reguleringsområde [psig] Pe [min.] | 73.00 psig |
| SCIP dossier nr. | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIP dossier produktnavn | KV |
| Servicebar | KV ventilreservedeler |
| Smøremiddelkompatibilitet | Oljefrie applikasjoner |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | Yes |
| UL-godkjente kjølemidler | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Utløpskoblingstype | LODDING, ODF |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 1 1/8 in |
| Utstyr | Schrader-ventil tilgangsport |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.023 Kilogram |
| Nettovekt | 0.885 Kilogram |
| Volume | 3.213 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428410304 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |