Danfoss logo
KVR Condensing pressure regulator (solder), size 12

Kondensator-trykkregulator, KVR 15

034L0104

Inntaksstørrelse [mm]: 16, Utløpsstørrelse [mm]: 16, Inntakskoblingstype: LODDING, ODF, Utløpskoblingstype: LODDING, ODF, Maks. driftstrykk [bar]: 28
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: KVR

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat12 stk.
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
Fabrikkinnstilling [psig]108.7 psig
FlowretningsindikatorGravert 1-veis pil
GodkjenningC UL US LISTEDEACLLC CDC TYSKRoHSRoHS Kina
Godkjenning, filnavnKJØLEMEDIUMVENTIL 53R0
Identisk produkt034L1097
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Inntaksstørrelse [mm]16.00 mm
Inntaksstørrelse [tommer]5/8 in
Kjølemidler uten oljeR1234ze(E)R513A
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Maks. driftstrykk [bar]28.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]406 psig
Maks. testtrykk [bar]31.0 bar
Maks. testtrykk [psig]450.0 psig
Material DescriptionKVR 15 Condensing Pres. Reg. M/12
Medietemperaturområde [°F] [maks.]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-49 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]130 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-45 °C
Nominell kap tilstand [IMP]Delta p varmgass=6 psiDelta p væske=3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F
Nominell kap tilstander [IMP]Delta p varmgass=0,4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C
Nominell kap. R134a, varmgass [kW]11.50 kW
Nominell kap. R134a, varmgass [TR]3.03 TR
Nominell kap. R22, varmgass [kW]13.20 kW
Nominell kap. R22, varmgass [TR]4.13 TR
Nominell kap. R407C, varmgass [kW]14.30 kW
Nominell kap. R407C, varmgass [TR]4.50 TR
Nominell kap.R404A/R507, varmgass [k12.00 kW
Egenskaper
Verdi
Nominell kap.R404A/R507, varmgass [T3.27 TR
Nominell kapasitet R134a [kW]47.30 kW
Nominell kapasitet R134a [TR]11.80 TR
Nominell kapasitet R22 [kW]50.40 kW
Nominell kapasitet R22 [TR]12.70 TR
Nominell kapasitet R404A/R507 [kW]36.60 kW
Nominell kapasitet R404A/R507 [TR]8.20 TR
Nominell kapasitet R407C [kW]54.40 kW
Nominell kapasitet R407C [TR]13.80 TR
P-bånd maks. [Bar]6.2 bar
P-bånd maks. [Psi]90.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeTrykk- og temp.-reguleringsventiler
ProduktnavnKondensator-trykkregulator
ProdukttilbehørNei
ProdukttypeKVR 15
Reguleringsområde [bar] [maks.]17.5 bar
Reguleringsområde [bar] [min.]5.0 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [maks]254.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.]73.00 psig
SCIP dossier nr.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dossier produktnavnKV
ServicebarKV ventilreservedeler
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [mm]16.00 mm
Utløpsstørrelse [tommer]5/8 in
UtstyrSchrader-ventil tilgangsport

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.392 Kilogram
Nettovekt0.345 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume1.189 Cubic decimeter
EAN/UPC5715162602478