Danfoss logo
KVR Condensing pressure regulator (solder), size 12

Kondensator-trykkregulator, KVR 22

034L0094

Inntaksstørrelse [mm]: 22, Utløpsstørrelse [mm]: 22, Inntakskoblingstype: LODDING, ODF, Utløpskoblingstype: LODDING, ODF, Maks. driftstrykk [bar]: 28

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat12 stk.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fabrikkinnstilling [psig]145.0 psig
FlowretningsindikatorGravert 1-veis pil
GodkjenningRoHS KinaC UL US LISTEDEACRoHSUA
Godkjenning, filnavnKJØLEMEDIUMVENTIL 53R0
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Inntaksstørrelse [mm]22.00 mm
Inntaksstørrelse [tommer]7/8 in
Kjølemidler uten oljeR1234ze(E)R513A
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Maks. driftstrykk [bar]28.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]406 psig
Maks. testtrykk [bar]31.0 bar
Maks. testtrykk [psig]450.0 psig
Material DescriptionKVR22 AVLASTNINGSVENTIL
Medietemperaturområde [°F] [maks.]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-49 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]130 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-45 °C
Nominell kap tilstand [IMP]Delta p varmgass=6 psiDelta p væske=3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F
Nominell kap tilstander [IMP]Delta p varmgass=0,4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C
Nominell kap. R134a, varmgass [kW]11.60 kW
Nominell kap. R134a, varmgass [TR]3.03 TR
Nominell kap. R22, varmgass [kW]13.20 kW
Nominell kap. R22, varmgass [TR]4.13 TR
Nominell kap. R407C, varmgass [kW]14.30 kW
Nominell kap. R407C, varmgass [TR]4.50 TR
Egenskaper
Verdi
Nominell kap.R404A/R507, varmgass [k12.00 kW
Nominell kap.R404A/R507, varmgass [T3.27 TR
Nominell kapasitet R134a [kW]47.30 kW
Nominell kapasitet R134a [TR]11.80 TR
Nominell kapasitet R22 [kW]50.40 kW
Nominell kapasitet R22 [TR]12.70 TR
Nominell kapasitet R404A/R507 [kW]36.60 kW
Nominell kapasitet R404A/R507 [TR]8.20 TR
Nominell kapasitet R407C [kW]54.40 kW
Nominell kapasitet R407C [TR]13.80 TR
Other RoHS documentationEAEU RoHS
P-bånd maks. [Bar]6.2 bar
P-bånd maks. [Psi]90.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeTrykk- og temp.-reguleringsventiler
ProduktnavnKondensator-trykkregulator
ProdukttilbehørNei
ProdukttypeKVR 22
Reguleringsområde [bar] [maks.]17.5 bar
Reguleringsområde [bar] [min.]5.0 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [maks]254.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.]73.00 psig
SCIP dossier nr.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dossier produktnavnKV
ServicebarKV ventilreservedeler
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [mm]22.00 mm
Utløpsstørrelse [tommer]7/8 in
UtstyrSchrader-ventil tilgangsport

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.414 Kilogram
Nettovekt0.33 Kilogram
Volume1.18 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428411615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm