Fordamper trykkregulator, KVP 15
034L0022
Inntaksstørrelse [mm]: 16, Utløpsstørrelse [mm]: 16, Inntakskoblingstype: FLARE, Utløpskoblingstype: FLARE, Kv verdi [m³/t]: 2.5, Maks. driftstrykk [bar]: 18
034L0022
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 2.900 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fabrikkinnstilling [psig] | 29.0 psig |
| Flowretningsindikator | Gravert 1-veis pil |
| Godkjenning | C UL US LISTEDEACUA |
| Godkjenning, filnavn | KJØLEMEDIUMVENTIL 53R0 |
| Inntakskoblingstype | Flare |
| Inntaksstørrelse [mm] | 16.00 mm |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 5/8 in |
| Kjølemidler uten olje | R1234ze(E)R513A |
| Kuldemidler | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Kv verdi [m³/t] | 2.500 m³/h |
| Kv verdimerknad | AT MAX P-BAND |
| Maks. driftstrykk [bar] | 18.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 260 psig |
| Maks. testtrykk [bar] | 19.8 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 286.0 psig |
| Material Description | KVP 15 5/8" FLARE |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 266 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -49 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -45 °C |
| Nominell kapasitet R134a [kW] | 2.80 kW |
| Nominell kapasitet R134a [TR] | 0.90 TR |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nominell kapasitet R22 [kW] | 4.00 kW |
| Nominell kapasitet R22 [TR] | 1.30 TR |
| Nominell kapasitet R404A/R507 [kW] | 3.60 kW |
| Nominell kapasitet R404A/R507 [TR] | 1.20 TR |
| Nominell kapasitet R407C [kW] | 3.70 kW |
| Nominell kapasitet R407C [TR] | 1.20 TR |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| P-bånd maks. [Bar] | 1.7 bar |
| P-bånd maks. [Psi] | 24.6 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Trykk- og temp.-reguleringsventiler |
| Produktnavn | Fordamper trykkregulator |
| Produkttilbehør | Nei |
| Produkttype | KVP 15 |
| Reguleringsområde [bar] [maks.] | 5.5 bar |
| Reguleringsområde [bar] [min.] | 0.0 bar |
| Reguleringsområde [psig] Pe [maks] | 80.00 psig |
| Reguleringsområde [psig] Pe [min.] | 0.00 psig |
| SCIP dossier nr. | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIP dossier produktnavn | KV |
| Servicebar | KV ventilreservedeler |
| Smøremiddelkompatibilitet | Oljefrie applikasjoner |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | Yes |
| UL-godkjente kjølemidler | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Utløpskoblingstype | Flare |
| Utløpsstørrelse [mm] | 16.00 mm |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 5/8 in |
| Utstyr | Schrader-ventil tilgangsport |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.468 Kilogram |
| Nettovekt | 0.42 Kilogram |
| Volume | 1.18 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428411875 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |