Danfoss logo
KVL Crankcase pressure regulator (solder), size 28

Veivhus-trykkregulator, KVL 28

034L1251

Inntaksstørrelse [mm]: 28, Utløpsstørrelse [mm]: 28, Inntakskoblingstype: LODDING, ODF, Utløpskoblingstype: LODDING, ODF, Kv verdi [m³/t]: 8, Maks. driftstrykk [bar]: 18

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat7 stk.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]9.250 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fabrikkinnstilling [psig]29.0 psig
FlowretningsindikatorGravert 1-veis pil
GodkjenningC UL US LISTEDEACLLC CDC TYSKRoHSRoHS Kina
Godkjenning, filnavnKJØLEMEDIUMVENTIL 53R0
Identisk produkt034L0051
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Inntaksstørrelse [mm]28.00 mm
Kjølemidler uten oljeR1234ze(E)R513A
KuldemidlerR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Kv verdi [m³/t]8.000 m³/h
Maks. driftstrykk [bar]18.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]260 psig
Maks. testtrykk [bar]19.8 bar
Maks. testtrykk [psig]286.0 psig
Material DescriptionKVL 28 Crankcase Pres. Reg. I/7
Medietemperaturområde [°F] [maks.]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]130 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-60 °C
Nominell kapasitet R134a [kW]13.20 kW
Egenskaper
Verdi
Nominell kapasitet R134a [TR]2.60 TR
Nominell kapasitet R22 [kW]17.80 kW
Nominell kapasitet R22 [TR]4.10 TR
Nominell kapasitet R404A/R507 [kW]15.90 kW
Nominell kapasitet R404A/R507 [TR]3.40 TR
Nominell kapasitet R407C [kW]16.40 kW
Nominell kapasitet R407C [TR]3.80 TR
Other RoHS documentationEAEU RoHS
P-bånd maks. [Bar]1.5 bar
P-bånd maks. [Psi]22.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeTrykk- og temp.-reguleringsventiler
ProduktnavnVeivhus-trykkregulator
ProdukttilbehørNei
ProdukttypeKVL 28
Reguleringsområde [bar] [maks.]6.0 bar
Reguleringsområde [bar] [min.]0.2 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [maks]87.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.]3.00 psig
SCIP dossier nr.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dossier produktnavnKV
ServicebarKV ventilreservedeler
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [mm]28.00 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.868 Kilogram
Nettovekt0.851 Kilogram
Volume3.213 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428410397
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm