Danfoss logo
KVL Crankcase pressure regulator (solder), size 15

Veivhus-trykkregulator, KVL 12

034L1243

Inntakskoblingstype: LODDING, ODF, Utløpskoblingstype: LODDING, ODF, Kv verdi [m³/t]: 3.2, Maks. driftstrykk [bar]: 18

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat18 stk.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]3.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fabrikkinnstilling [psig]29.0 psig
FlowretningsindikatorGravert 1-veis pil
GodkjenningRoHS KinaC UL US LISTEDEACRoHSUA
Godkjenning, filnavnKJØLEMEDIUMVENTIL 53R0
Identisk produkt034L0043
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Inntaksstørrelse [tommer]1/2 in
Kjølemidler uten oljeR1234ze(E)R513A
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Kv verdi [m³/t]3.200 m³/h
Maks. driftstrykk [bar]18.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]260 psig
Maks. testtrykk [bar]19.8 bar
Maks. testtrykk [psig]286.0 psig
Material DescriptionKVL 12 Crankcase Pres. Reg. I/18
Medietemperaturområde [°F] [maks.]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]130 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-60 °C
Nominell kapasitet R134a [kW]5.30 kW
Egenskaper
Verdi
Nominell kapasitet R134a [TR]0.80 TR
Nominell kapasitet R22 [kW]7.10 kW
Nominell kapasitet R22 [TR]1.20 TR
Nominell kapasitet R404A/R507 [kW]6.30 kW
Nominell kapasitet R404A/R507 [TR]1.00 TR
Nominell kapasitet R407C [kW]6.40 kW
Nominell kapasitet R407C [TR]1.10 TR
Other RoHS documentationEAEU RoHS
P-bånd maks. [Bar]2.0 bar
P-bånd maks. [Psi]29.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeTrykk- og temp.-reguleringsventiler
ProduktnavnVeivhus-trykkregulator
ProdukttilbehørNei
ProdukttypeKVL 12
Reguleringsområde [bar] [maks.]6.0 bar
Reguleringsområde [bar] [min.]0.2 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [maks]87.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.]3.00 psig
SCIP dossier nr.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dossier produktnavnKV
ServicebarKV ventilreservedeler
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [tommer]1/2 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.337 Kilogram
Nettovekt0.312 Kilogram
Volume0.624 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428410434
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm