Mottaker trykkregulator, KVD 12
034L0173
Inntakskoblingstype: LODDING, ODF, Utløpskoblingstype: LODDING, ODF, Kv verdi [m³/t]: 1.75, Maks. driftstrykk [bar]: 28
034L0173
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 2.020 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fabrikkinnstilling [psig] | 145.0 psig |
| Flowretningsindikator | Gravert 1-veis pil |
| Godkjenning | RoHS KinaC UL US LISTEDEACRoHSUA |
| Godkjenning, filnavn | KJØLEMEDIUMVENTIL 53R0 |
| Inntakskoblingstype | LODDING, ODF |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 1/2 in |
| Kjølemidler uten olje | R1234ze(E)R513A |
| Kuldemidler | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Kv verdi [m³/t] | 1.750 m³/h |
| Maks. driftstrykk [bar] | 28.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 406 psig |
| Maks. testtrykk [bar] | 31.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 450.0 psig |
| Material Description | KVD 12 RECEIVERTRYKKREG. |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 266 °F |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -49 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -45 °C |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Trykk- og temp.-reguleringsventiler |
| Produktnavn | Mottaker trykkregulator |
| Produkttilbehør | Nei |
| Produkttype | KVD 12 |
| Reguleringsområde [bar] [maks.] | 20.0 bar |
| Reguleringsområde [bar] [min.] | 3.0 bar |
| Reguleringsområde [psig] Pe [maks] | 290.00 psig |
| Reguleringsområde [psig] Pe [min.] | 44.00 psig |
| SCIP dossier nr. | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIP dossier produktnavn | KV |
| Servicebar | KV ventilreservedeler |
| Smøremiddelkompatibilitet | Oljefrie applikasjoner |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | Yes |
| UL-godkjente kjølemidler | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Utløpskoblingstype | LODDING, ODF |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 1/2 in |
| Utstyr | Schrader-ventil tilgangsport |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.4 Kilogram |
| Nettovekt | 0.385 Kilogram |
| Volume | 1.18 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428411295 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |