Danfoss logo
KVD Receiver pressure regulator (flare), size 15

Mottaker trykkregulator, KVD 12

034L0171

Inntaksstørrelse [mm]: 12, Utløpsstørrelse [mm]: 12, Inntakskoblingstype: FLARE, Utløpskoblingstype: FLARE, Kv verdi [m³/t]: 1.75, Maks. driftstrykk [bar]: 28

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat12 stk.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]2.020 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fabrikkinnstilling [psig]145.0 psig
FlowretningsindikatorGravert 1-veis pil
GodkjenningRoHS KinaC UL US LISTEDEACRoHSUA
Godkjenning, filnavnKJØLEMEDIUMVENTIL 53R0
InntakskoblingstypeFlare
Inntaksstørrelse [mm]12.00 mm
Inntaksstørrelse [tommer]1/2 in
Kjølemidler uten oljeR1234ze(E)R513A
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Kv verdi [m³/t]1.750 m³/h
Maks. driftstrykk [bar]28.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]406 psig
Maks. testtrykk [bar]31.0 bar
Maks. testtrykk [psig]450.0 psig
Material DescriptionKVD 12 Receiver Pres. Reg. M/12
Medietemperaturområde [°F] [maks.]266 °F
Egenskaper
Verdi
Medietemperaturområde [°F] [min.]-49 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]130 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-45 °C
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeTrykk- og temp.-reguleringsventiler
ProduktnavnMottaker trykkregulator
ProdukttilbehørNei
ProdukttypeKVD 12
Reguleringsområde [bar] [maks.]20.0 bar
Reguleringsområde [bar] [min.]3.0 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [maks]290.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.]44.00 psig
SCIP dossier nr.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dossier produktnavnKV
ServicebarKV ventilreservedeler
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UtløpskoblingstypeFlare
Utløpsstørrelse [mm]12.00 mm
Utløpsstørrelse [tommer]1/2 in
UtstyrSchrader-ventil tilgangsport

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.484 Kilogram
Nettovekt0.425 Kilogram
Volume1.18 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428411318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm