Trykkreguleringsventil, KDC 200 A 2
148G3836
Koblingsstørrelse [mm]: 200, Koblingstype: Buttsveis, Kv Helt åpen [m3/h]: 757, Maks. driftstrykk [bar]: 40
148G3836
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv Helt åpen [gal/min] | 878.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff. trykk [psi] | 29.000 psi |
| Differensialtrykk [bar] | 2.000 bar |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | CEUA |
| Inntaksforbindelsesstørrelse [mm] | 200.00 mm |
| Kategori | II |
| Koblingsstandard | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 200 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 8 in |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingstype | Buttsveis |
| Kuldemidler | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Kv Helt åpen [m3/h] | 757 m³/h |
| Maks. driftstrykk [bar] | 40.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 580 psig |
| Material Description | KDC 200 A 2 bar Hydrocarbon,"C" |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Multifunksjons kompressorventil |
| Produktgruppe | Trykk- og temp.-reguleringsventiler |
| Produktnavn | Trykkreguleringsventil |
| Produkttype | KDC 200 A 2 |
| Retning | Vinkelvei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 94.4 Kilogram |
| Nettovekt | 84.836 Kilogram |
| Volume | 6.178 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428883283 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |