Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Trykkreguleringsventil, KDC 80 A 0.5

148G3826

Koblingsstørrelse [mm]: 80, Koblingstype: Buttsveis, Kv Helt åpen [m3/h]: 118, Maks. driftstrykk [bar]: 40

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv Helt åpen [gal/min]137.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. trykk [psi]7.500 psi
Differensialtrykk [bar]0.500 bar
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningCEUA
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]80.00 mm
KategoriII
KoblingsstandardASME B 36.10M SCHEDULE 40
Koblingsstørrelse [mm]80 mm
Koblingsstørrelse [tommer]3
Egenskaper
Verdi
KoblingstypeButtsveis
KuldemidlerR1270R170R290R600R600aRE170
Kv Helt åpen [m3/h]118 m³/h
Maks. driftstrykk [bar]40.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]580 psig
Material DescriptionKDC 080 A 0.5 bar Hydrocarbon,"C"
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseMultifunksjons kompressorventil
ProduktgruppeTrykk- og temp.-reguleringsventiler
ProduktnavnTrykkreguleringsventil
ProdukttypeKDC 80 A 0.5
RetningVinkelvei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt10.675 Kilogram
Nettovekt9.538 Kilogram
Volume17.772 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428883238
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm