Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Trykkreguleringsventil, KDC 80 D 1

148G3775

Koblingsstørrelse [mm]: 80, Koblingstype: Buttsveis, Kv Helt åpen [m3/h]: 118, Maks. driftstrykk [bar]: 40
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: KDC / GVD

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv Helt åpen [gal/min]137.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. trykk [psi]14.500 psi
Differensialtrykk [bar]1.000 bar
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningCEUKCA
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]80.00 mm
KategoriII
KoblingsstandardEN 10220
Koblingsstørrelse [mm]80 mm
Koblingsstørrelse [tommer]3 in
Egenskaper
Verdi
KoblingstypeButtsveis
KuldemidlerR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Kv Helt åpen [m3/h]118 m³/h
Maks. driftstrykk [bar]40.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]580 psig
Material DescriptionKDC-080-D-1 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseMultifunksjons kompressorventil
ProduktgruppeTrykk- og temp.-reguleringsventiler
ProduktnavnTrykkreguleringsventil
ProdukttypeKDC 80 D 1
RetningVinkelvei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt10.321 Kilogram
Nettovekt10.028 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume18.328 Liter
EAN/UPC5702428431897