Trykkreguleringsventil, KDC 65 D 1
148G3774
Koblingsstørrelse [mm]: 65, Koblingstype: Buttsveis, Kv Helt åpen [m3/h]: 78, Maks. driftstrykk [bar]: 40
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: KDC / GVD
148G3774
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv Helt åpen [gal/min] | 90.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff. trykk [psi] | 14.500 psi |
| Differensialtrykk [bar] | 1.000 bar |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | CEUKCA |
| Inntaksforbindelsesstørrelse [mm] | 65.00 mm |
| Kategori | II |
| Koblingsstandard | EN 10220 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 65 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 2 1/2 in |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingstype | Buttsveis |
| Kuldemidler | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Kv Helt åpen [m3/h] | 78 m³/h |
| Maks. driftstrykk [bar] | 40.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 580 psig |
| Material Description | KDC-065-D-1 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Multifunksjons kompressorventil |
| Produktgruppe | Trykk- og temp.-reguleringsventiler |
| Produktnavn | Trykkreguleringsventil |
| Produkttype | KDC 65 D 1 |
| Retning | Vinkelvei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 5.872 Kilogram |
| Nettovekt | 5.717 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 6.092 Liter |
| EAN/UPC | 5702428432504 |