Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Trykkreguleringsventil, KDC 100 D 3

148G3715

Koblingsstørrelse [mm]: 100, Koblingstype: Buttsveis, Kv Helt åpen [m3/h]: 78, Maks. driftstrykk [bar]: 40

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv Helt åpen [gal/min]90.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. trykk [psi]43.500 psi
Differensialtrykk [bar]3.000 bar
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningCEUA
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]100.00 mm
KategoriII
KoblingsstandardEN 10220
Koblingsstørrelse [mm]100 mm
Koblingsstørrelse [tommer]4 in
Egenskaper
Verdi
KoblingstypeButtsveis
KuldemidlerR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Kv Helt åpen [m3/h]78 m³/h
Maks. driftstrykk [bar]40.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]580 psig
Material DescriptionKDC-100-D-3- BAR
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseMultifunksjons kompressorventil
ProduktgruppeTrykk- og temp.-reguleringsventiler
ProduktnavnTrykkreguleringsventil
ProdukttypeKDC 100 D 3
RetningVinkelvei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt18.742 Kilogram
Nettovekt18.741 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume20.671 Liter
EAN/UPC5702428345910