Trykkreguleringsventil, KDC 65 D 3
148G3713
Koblingsstørrelse [mm]: 65, Koblingstype: Buttsveis, Kv Helt åpen [m3/h]: 78, Maks. driftstrykk [bar]: 40
148G3713
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv Helt åpen [gal/min] | 90.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff. trykk [psi] | 43.500 psi |
| Differensialtrykk [bar] | 3.000 bar |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | CEUA |
| Inntaksforbindelsesstørrelse [mm] | 65.00 mm |
| Kategori | II |
| Koblingsstandard | EN 10220 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 65 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 2 1/2 in |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingstype | Buttsveis |
| Kuldemidler | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Kv Helt åpen [m3/h] | 78 m³/h |
| Maks. driftstrykk [bar] | 40.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 580 psig |
| Material Description | KDC-065-D-3 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Multifunksjons kompressorventil |
| Produktgruppe | Trykk- og temp.-reguleringsventiler |
| Produktnavn | Trykkreguleringsventil |
| Produkttype | KDC 65 D 3 |
| Retning | Vinkelvei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 5.946 Kilogram |
| Nettovekt | 5.827 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 5.899 Liter |
| EAN/UPC | 5702428345897 |