Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Trykkreguleringsventil, KDC 200 D 2

148G3606

Koblingsstørrelse [mm]: 200, Koblingstype: Buttsveis, Kv Helt åpen [m3/h]: 757, Maks. driftstrykk [bar]: 40

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv Helt åpen [gal/min]878.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. trykk [psi]29.000 psi
Differensialtrykk [bar]2.000 bar
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningCE
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]200.00 mm
KategoriIII
KoblingsstandardEN 10220
Koblingsstørrelse [mm]200 mm
Koblingsstørrelse [tommer]8 in
Egenskaper
Verdi
KoblingstypeButtsveis
KuldemidlerR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Kv Helt åpen [m3/h]757 m³/h
Maks. driftstrykk [bar]40.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]580 psig
Material DescriptionKDC-200-D-2
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseMultifunksjons kompressorventil
ProduktgruppeTrykk- og temp.-reguleringsventiler
ProduktnavnTrykkreguleringsventil
ProdukttypeKDC 200 D 2
RetningVinkelvei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt95.2 Kilogram
Nettovekt80.5 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume246.24 Liter
EAN/UPC5702428279567