Funksjonsmodul, ICSX 80
027H8900
Funksjonsmodul, Kv verdi [m³/t]: 85, Brukt til produkt: ICF 65-3; ICV 65, Deler inkludert: Pakning
027H8900
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Brukt til produkt | ICF 65-3ICV 65 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 98.600 gal/min |
| Deleprogramnavn | ICS |
| Deler inkludert | PakningO-rings |
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
| Kuldemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Kv verdi [m³/t] | 85.000 m³/h |
| Material Description | ICSX 80 Function module no equalization |
| Merke | ICV Flexline |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Funksjonsmodul |
| Produktgruppe | Trykk- og temp.-reguleringsventiler |
| Produktnavn | Funksjonsmodul |
| Produkttilbehør | ICM / ICS / ICLX tilbehør |
| Produkttype | ICSX 80 |
| Servicebar | ICM / ICS / ICLX reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.671 Kilogram |
| Nettovekt | 2.4 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 5.16 Liter |
| EAN/UPC | 5702424614249 |