Danfoss logo
91G003

Funksjonsmodul, ICSX 65

027H6900

Funksjonsmodul, Kv verdi [m³/t]: 70, Brukt til produkt: ICF 65-3; ICV 65, Deler inkludert: Pakning

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktICF 65-3ICV 65
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]81.200 gal/min
DeleprogramnavnICS
Deler inkludertPakningO-rings
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
KommentarerFUNKSJONSMODUL INSTALLERT
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Kv verdi [m³/t]70.000 m³/h
Material DescriptionICSX 65 Function module no equalization
MerkeICV Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseFunksjonsmodul
ProduktgruppeTrykk- og temp.-reguleringsventiler
ProduktnavnFunksjonsmodul
ProdukttilbehørICM / ICS / ICLX tilbehør
ProdukttypeICSX 65
ServicebarICM / ICS / ICLX reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.74 Kilogram
Nettovekt2.461 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume4.976 Liter
EAN/UPC5702424614232