Danfoss logo
91G003

Funksjonsmodul, ICSX 50

027H5900

Funksjonsmodul, Kv verdi [m³/t]: 40, Brukt til produkt: ICV 50; ICF 50-4, Deler inkludert: Pakning

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktICF 50-4ICV 50
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]46.000 gal/min
DeleprogramnavnICS
Deler inkludertPakningO-rings
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Kv verdi [m³/t]40.000 m³/h
Material DescriptionICSX 50 Function module no equalization
MerkeICV Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseFunksjonsmodul
ProduktgruppeTrykk- og temp.-reguleringsventiler
ProduktnavnFunksjonsmodul
ProdukttilbehørICM / ICS / ICLX tilbehør
ProdukttypeICSX 50
ServicebarICM / ICS / ICLX reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.842 Kilogram
Nettovekt1.786 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume3.427 Liter
EAN/UPC5702424614225