Funksjonsmodul, ICC 50
027H5202
Produktbeskrivelse: Funksjonsmodul, Produkttype: ICC 50, Kv verdi [m³/t]: 40.4, Cv-verdi [gal/min]: 47.1, Brukt til produkt: ICV 50
027H5202
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Brukt til produkt | ICV 50 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 47.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kuldemidler | R717 |
| Kv verdi [m³/t] | 40.400 m³/h |
| Material Description | ICC 50 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Funksjonsmodul |
| Produktgruppe | Trykk- og temp.-reguleringsventiler |
| Produktnavn | Funksjonsmodul |
| Produkttype | ICC 50 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 5.044 Kilogram |
| Nettovekt | 2.7 Kilogram |
| Volume | 8.68 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162143865 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |