Danfoss logo
Function module, ICC 50 027H5017

Funksjonsmodul, ICC 50

027H5017

Produktbeskrivelse: Funksjonsmodul, Produkttype: ICC 50, Kv verdi [m³/t]: 40, Cv-verdi [gal/min]: 46, Brukt til produkt: ICV 50

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktICV 50
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]46.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR717
Kv verdi [m³/t]40.000 m³/h
Material DescriptionICC 50 Repair kit
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseFunksjonsmodul
ProduktgruppeTrykk- og temp.-reguleringsventiler
ProduktnavnFunksjonsmodul
ProdukttypeICC 50
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.077 Kilogram
Nettovekt0.9 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume3.335 Liter
EAN/UPC5715162143858