Danfoss logo
ICLX 65, with coils

2-trinns magnetventil, ICLX 65

148X0532

Retning: Umiddelbar, Koblingstype: Buttsveis, Koblingsstandard: ASME B 36.10, Koblingsstørrelse [tommer]: 2 1/2 in

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Beskrivelse2-step solenoid valve
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]65.00 mm
KoblingsstandardASME B 36.10
Koblingsstørrelse [tommer]2 1/2 in
Egenskaper
Verdi
KoblingstypeButtsveis
Material DescriptionICLX 65 A, 2-1/2" BW
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktbeskrivelse2-trinns magnetventil
ProduktgruppeRegionally specified kits
Produktnavn2-trinns magnetventil
ProdukttypeICLX 65
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP dossier produktnavnICLX 32-65
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Toppdeksel3 funksjonsmoduler

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt19.18 Kilogram
Nettovekt0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428850032
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm