2-trinns magnetventil, ICLX 40 A
148X0528
Retning: Umiddelbar, Koblingstype: Buttsveis, Koblingsstandard: ASME B 36.10
148X0528
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Funksjon | 2-step solenoid valve |
| Koblingsstandard | ASME B 36.10 |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1 1/2 in |
| Koblingstype | Buttsveis |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | ICLX 40 A 1-1/2" BW |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | 2-trinns magnetventil |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | 2-trinns magnetventil |
| Produkttype | ICLX 40 A |
| Retning | Umiddelbar |
| SCIP dossier nr. | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| SCIP dossier produktnavn | ICLX 32-65 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Toppdeksel | 3 funksjonsmoduler |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 10.34 Kilogram |
| Nettovekt | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428849999 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |