Danfoss logo
ICLX 65, with coils

2-trinns magnetventil, ICLX 80, 80 mm, Buttsveis

027H8040

2-trinns magnetventil, Kv verdi [m³/t]: 82

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Åpningskonfigurasjon1-trinns (valgfri innstilling)2-trinns (standard)
Beskrivelse2-step solenoid valve
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]95.120 gal/min
DeleprogramnavnICLX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekst pilottrykk-koblingSveisenippel (P2 Port)
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningEACTÜVUAUL
HusmaterialeStål
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]80.00 mm
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]3 in
InntakskoblingstypeButtsveis
KategoriII
KoblingsmaterialeStål
KoblingsstandardEN 10220
KuldemidlerR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Kv verdi [m³/t]82.000 m³/h
Maks. driftstrykk [bar]65.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]943 psig
Manuell betjeningsalternativManell åpning spindel
Material DescriptionICLX 65 80 DIN
Egenskaper
Verdi
MerkeICV Flexline
OverflatebeleggZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseMagnetventil
ProduktgruppeMagnetventiler
Produktnavn2-trinns magnetventil
ProdukttilbehørICM / ICS / ICLX tilbehør
ProdukttypeICLX 80
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP dossier produktnavnICLX 32-65
ServicebarICM / ICS / ICLX reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Trinn 1 åpningsgrad (~) [%]10 % RH
Trinn 2 initialiseringDelta p < 1.25 bar (18 psig)
UL godkjenningsfilnavnKJØLEMEDIUMVENTIL 53R0
UL markYes
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]3 in
Utløpskoblingsstørrelse [mm]80.0 mm
UtløpskoblingstypeButtsveis
Utløsersystem2 EVM styre sol ventilmodul
Væskegruppe1
VentildriftMagnetventilstyrt
VentilversjonStandardversjon

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt18.966 Kilogram
Nettovekt15.767 Kilogram
Volume20.671 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428482592
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm