2-trinns magnetventil, ICLX 150, 150 mm, Buttsveis
027H7167
2-trinns magnetventil, Kv verdi [m³/t]: 390
027H7167
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Åpningskonfigurasjon | 1-trinns (valgfri innstilling)2-trinns (standard) |
| Beskrivelse | 2-step solenoid valve |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 452.000 gal/min |
| Deleprogramnavn | ICLX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekst pilottrykk-kobling | Sveisenippel (P2 Port) |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
| Godkjenning | CE 0045EACTÜVUAUL |
| Husmateriale | Stål |
| Inntaksforbindelsesstørrelse [mm] | 150.00 mm |
| Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] | 6 in |
| Inntakskoblingstype | Buttsveis |
| Kategori | III |
| Koblingsmateriale | Stål |
| Koblingsstandard | EN 10220 |
| Kommentarer | SPOLER IKKE INKLUDERT |
| Kuldemidler | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Kv verdi [m³/t] | 390.000 m³/h |
| Maks. driftstrykk [bar] | 52.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 754 psig |
| Manuell betjeningsalternativ | Manell åpning spindel |
| Material Description | ICLX 150 DIN |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Merke | ICV Flexline |
| Overflatebelegg | Zn (TLP) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Magnetventil |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | 2-trinns magnetventil |
| Produkttilbehør | ICM / ICS / ICLX tilbehør |
| Produkttype | ICLX 150 |
| Retning | Umiddelbar |
| SCIP dossier nr. | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| SCIP dossier produktnavn | ICLX 32-65 |
| Servicebar | ICM / ICS / ICLX reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -76 °F |
| Trinn 1 åpningsgrad (~) [%] | 10 % RH |
| Trinn 2 initialisering | Delta p < 1.25 bar (18 psig) |
| UL godkjenningsfilnavn | KJØLEMEDIUMVENTIL 53R0 |
| UL mark | Yes |
| Utløp,koblingsstørrelse [tommer] | 6 in |
| Utløpskoblingsstørrelse [mm] | 150.0 mm |
| Utløpskoblingstype | Buttsveis |
| Utløsersystem | 2 EVM styre sol ventilmodul |
| Væskegruppe | 1 |
| Ventildrift | Magnetventilstyrt |
| Ventilversjon | Standardversjon |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 139.8 Kilogram |
| Nettovekt | 130 Kilogram |
| Volume | 218.4 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428483025 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |