Danfoss logo
ICLX 150, with coils

2-trinns magnetventil, ICLX 100, 100 mm, Buttsveis

027H7147

2-trinns magnetventil, Kv verdi [m³/t]: 151

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Åpningskonfigurasjon1-trinns (valgfri innstilling)2-trinns (standard)
Beskrivelse2-step solenoid valve
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]175.000 gal/min
DeleprogramnavnICLX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekst pilottrykk-koblingSveisenippel (P2 Port)
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningCE 0045EACTÜVUAUL
HusmaterialeStål
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]100.00 mm
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]4 in
InntakskoblingstypeButtsveis
KategoriII
KoblingsmaterialeStål
KoblingsstandardEN 10220
KommentarerSPOLER IKKE INKLUDERT
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv verdi [m³/t]151.000 m³/h
Maks. driftstrykk [bar]52.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]754 psig
Manuell betjeningsalternativManell åpning spindel
Material DescriptionICLX 100 DIN
Egenskaper
Verdi
MerkeICV Flexline
OverflatebeleggZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseMagnetventil
ProduktgruppeMagnetventiler
Produktnavn2-trinns magnetventil
ProdukttilbehørICM / ICS / ICLX tilbehør
ProdukttypeICLX 100
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP dossier produktnavnICLX 32-65
ServicebarICM / ICS / ICLX reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Trinn 1 åpningsgrad (~) [%]10 % RH
Trinn 2 initialiseringDelta p < 1.25 bar (18 psig)
UL godkjenningsfilnavnKJØLEMEDIUMVENTIL 53R0
UL markYes
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]4 in
Utløpskoblingsstørrelse [mm]100.0 mm
UtløpskoblingstypeButtsveis
Utløsersystem2 EVM styre sol ventilmodul
Væskegruppe1
VentildriftMagnetventilstyrt
VentilversjonStandardversjon

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt61.9 Kilogram
Nettovekt53.16 Kilogram
Volume99.066 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428483001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm