Funksjonsmodul, ICLX 40
027H4204
Funksjonsmodul, Brukt til produkt: ICV 40, Kv verdi [m³/t]: 29
027H4204
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Åpningskonfigurasjon | 1-trinns (valgfri innstilling)2-trinns (standard) |
| Beskrivelse | Function module |
| Brukt til produkt | ICV 40 |
| Brukt til produkt, kommentarer | Med toppenhet |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 33.600 gal/min |
| Deleprogramnavn | ICLX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekst pilottrykk-kobling | Sveisenippel (P2 Port) |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Kuldemidler | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Kv verdi [m³/t] | 29.000 m³/h |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Manuell betjeningsalternativ | Manell åpning spindel |
| Material Description | ICM 40-A |
| Merke | ICV Flexline |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Funksjonsmodul |
| Produktgruppe | Trykk- og temp.-reguleringsventiler |
| Produktnavn | Funksjonsmodul |
| Produkttilbehør | ICM / ICS / ICLX tilbehør |
| Produkttype | ICLX 40 |
| SCIP dossier nr. | 2f9b4e72-3c33-49f6-994e-88140c54ffdf |
| SCIP dossier produktnavn | ICLX 32-65 Function module |
| Servicebar | ICM / ICS / ICLX reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Trinn 1 åpningsgrad (~) [%] | 10 % RH |
| Trinn 2 initialisering | Delta p < 1.25 bar (18 psig) |
| Utløsersystem | 2 EVM styre sol ventilmodul |
| Ventildrift | Magnetventilstyrt |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 6.784 Kilogram |
| Nettovekt | 3.572 Kilogram |
| Volume | 8.68 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428483162 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |