Danfoss logo
2-step solenoid valve ICLX - top part

Funksjonsmodul, ICLX 32

027H3204

Funksjonsmodul, Brukt til produkt: ICV 32, Kv verdi [m³/t]: 22

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Åpningskonfigurasjon1-trinns (valgfri innstilling)2-trinns (standard)
BeskrivelseFunction module
Brukt til produktICV 32
Brukt til produkt, kommentarerMed toppenhet
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]25.500 gal/min
DeleprogramnavnICLX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekst pilottrykk-koblingSveisenippel (P2 Port)
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv verdi [m³/t]22.000 m³/h
Egenskaper
Verdi
Manuell betjeningsalternativManell åpning spindel
Material DescriptionICM 32-A FUNKSJONSMODUL/TOPP
MerkeICV Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseFunksjonsmodul
ProduktgruppeTrykk- og temp.-reguleringsventiler
ProduktnavnFunksjonsmodul
ProdukttilbehørICM / ICS / ICLX tilbehør
ProdukttypeICLX 32
SCIP dossier nr.2f9b4e72-3c33-49f6-994e-88140c54ffdf
SCIP dossier produktnavnICLX 32-65 Function module
ServicebarICM / ICS / ICLX reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Trinn 1 åpningsgrad (~) [%]10 % RH
Trinn 2 initialiseringDelta p < 1.25 bar (18 psig)
Utløsersystem2 EVM styre sol ventilmodul
VentildriftMagnetventilstyrt

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt5.906 Kilogram
Nettovekt2.764 Kilogram
Volume8.68 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428483155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm