Danfoss logo
4-way reversing valve coil, VHV-MOAT058A1, 0.60 m 061L2216

4-veis reverserende ventilspole, VHV-MOAT058A1

061L2216

Typedesign: VHV-MOAT058A1, Matespenning [V] DC: 24, Kapslingsgrad IP: IP54, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 120

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat120 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Coil mount, recom. torque [Nm] [max]1.96 Nm
Coil mount, recom. torque [Nm] [min]1.47 Nm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frekvens [Hz]DC
GodkjenningCEVDE
IsolasjonsklasseB
Kabellengde [m]0.600 m
Kabellengde [m]23.60 in
Egenskaper
Verdi
Kapslingsgrad IPIP54
Material DescriptionVHV Coil 4-Way Valve MOAT058A1 I/120
Matespenning [V] DC24.00 V
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]149 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgruppe4-veis vendeventiler
Produktnavn4-veis reverserende ventilspole
ProdukttypeVHV
Spolemont, anb. moment [Nm] [maks.]1.96 nm
Spolemont, anb. moment [Nm] [min.]1.47 nm
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W]11.0 W
TypedesignVHV-MOAT058A1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.241 Kilogram
Nettovekt0.241 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.432 Liter
EAN/UPC5702428518666