Danfoss logo

4-veis reverserende ventil

061L1392

Medie temperaturområde [°C]: -20 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Designkonfig. Stil: B

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat8 stk.
Contains batteriesNo
Designkonfig. StilB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
Fordamp./kond tilk. størrelse [in]1-1/8
Fordamp./kond tilk. størrelse [mm]28,90
GodkjenningCEUL
Hette R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]37.26 kW
Hette R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]34.05 kW
Hette R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]52.93 kW
Hette R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]48.36 kW
Hette R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]46.01 kW
Hette R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]41.18 kW
Hette R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]65.24 kW
Hette R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]58.38 kW
Hettetilstand 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Hettetilstand 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Maks. driftstrykk [bar]47.0 bar
Maks. lekkasje [cm³/min]6000 cm³/min
MaksOPD [psi]450.0 psi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 20U27G
MaxOPD [bar]31.0 bar
Medietemperaturområde [°F] [maks.]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Egenskaper
Verdi
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]130 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]43.500 psi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]131 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgruppe4-veis vendeventiler
Produktnavn4-veis reverserende ventil
ProdukttypeSTF
ProsesskoblingsmaterialeKobber
SpoleNei
StøtmotstandsstandardJIS C 60068-2-27
Suging tilkoblingsstørrelse [in]1-1/8
Suging tilkoblingsstørrelse [mm]28.90 mm
TypedesignSTF-20U27G
UL godkjenningsfilnavnMH12113
UL-godkjente kjølemidlerR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Utløpskobling størrelse [in]7/8 in
Utløpskobling størrelse [mm]22.50 mm
UtløpskoblingstypeHUNN
Vibrasjonsstabilitet [m/s²]19.6 m/s²
Vibrasjonstest standardJIS C 60068-2-6

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.83 Kilogram
Nettovekt1.51 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255195528
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm