Danfoss logo

4-veis reverserende ventil

061L1385

Medie temperaturområde [°C]: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Suging tilkoblingsstørrelse [in]: 1 1/8, Designkonfig. Stil: F

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Contains batteriesNo
Designkonfig. StilF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
Fordamp./kond tilk. størrelse [in]1 1/8
Fordamp./kond tilk. størrelse [mm]28,90
GodkjenningCEVDE
Hette R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]28.91 kW
Hette R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]24.70 kW
Hette R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]40.69 kW
Hette R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]34.78 kW
Hette R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]37.37 kW
Hette R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]32.38 kW
Hette R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]52.70 kW
Hette R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]45.68 kW
Hettetilstand 1 [°C]0°C sub-cooling
Hettetilstand 2 [°C]5°C sub-cooling
KuldemidlerR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454CR513A
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Maks. lekkasje [cm³/min]6000 cm³/min
MaksOPD [psi]450.0 psi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 1518G
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psig]450 psig
Egenskaper
Verdi
Medietemperaturområde [°F] [maks.]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]130 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]131 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgruppe4-veis vendeventiler
Produktnavn4-veis reverserende ventil
ProdukttypeSTF
ProsesskoblingsmaterialeKobber
SpoleNei
StøtmotstandsstandardJIS C 60068-2-27
Suging tilkoblingsstørrelse [in]1 1/8
Suging tilkoblingsstørrelse [mm]28.90 mm
TypedesignSTF-1518G
Utløpskobling størrelse [in]7/8 in
Utløpskobling størrelse [mm]22.50 mm
UtløpskoblingstypeHUNN
Vibrasjonsstabilitet [m/s²]19.6 m/s²
Vibrasjonstest standardJIS C 60068-2-6

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.4 Kilogram
Nettovekt1.55 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume17.982 Liter
EAN/UPC5715255060208