Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-0731D

061L1384

Medium temperature range [°C]: -20 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Suction conn size [in]: 7/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat6 pc
Contains batteriesNo
Designkonfig. StilB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustrial pack
Fordamp./kond tilk. størrelse [in]7/8
Fordamp./kond tilk. størrelse [mm]22,30
GodkjenningCEVDE
Hette R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]27.60 kW
Hette R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]23.58 kW
Hette R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]38.84 kW
Hette R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]33.20 kW
Hette R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]35.67 kW
Hette R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]30.91 kW
Hette R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]50.31 kW
Hette R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]43.60 kW
Hettetilstand 1 [°C]0°C sub-cooling
Hettetilstand 2 [°C]5°C sub-cooling
KuldemidlerR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Maks. lekkasje [cm³/min]6000 cm³/min
MaksOPD [psi]450.0 psi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0731D I/6
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psig]450 psig
Egenskaper
Verdi
Medietemperaturområde [°F] [maks.]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]130 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
MinODP [bar]3.430 bar
MinODP [psi]49.748 psi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]45 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]113 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgruppe4-way reversing valves
Produktnavn4-way reversing valve
ProdukttypeSTF
ProsesskoblingsmaterialeCopper
SpoleNo
StøtmotstandsstandardJIS C 60068-2-27
Suging tilkoblingsstørrelse [in]7/8
Suging tilkoblingsstørrelse [mm]22.30 mm
TypedesignSTF-0731D
Utløpskobling størrelse [in]3/4 in
Utløpskobling størrelse [mm]19.15 mm
UtløpskoblingstypeFEMALE
Vibrasjonsstabilitet [m/s²]19.6 m/s²
Vibrasjonstest standardJIS C 60068-2-6

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.5 Kilogram
Nettovekt1.32 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255013600