Danfoss logo

4-veis reverserende ventil

061L1380

Medie temperaturområde [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Suging tilkoblingsstørrelse [in]: 7/8, Designkonfig. Stil: B

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat20 stk.
CE markYes
Contains batteriesNo
Designkonfig. StilB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
Fordamp./kond tilk. størrelse [in]7/8
Fordamp./kond tilk. størrelse [mm]22,40
GodkjenningCEUKCAVDE
Hette R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]16.10 kW
Hette R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]13.75 kW
Hette R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]22.66 kW
Hette R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]19.37 kW
Hette R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]20.81 kW
Hette R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]18.03 kW
Hette R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]29.35 kW
Hette R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]25.43 kW
Hettetilstand 1 [°C]0°C sub-cooling
Hettetilstand 2 [°C]5°C sub-cooling
KuldemidlerR407C
Maks. driftstrykk [bar]31.0 bar
Maks. lekkasje [cm³/min]4000 cm³/min
MaksOPD [psi]450.0 psi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0457G I/20
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psig]450 psig
Egenskaper
Verdi
Medietemperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]122 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgruppe4-veis vendeventiler
Produktnavn4-veis reverserende ventil
ProdukttypeSTF
ProsesskoblingsmaterialeKobber
SpoleNei
StøtmotstandsstandardJIS C 60068-2-27
Suging tilkoblingsstørrelse [in]7/8
Suging tilkoblingsstørrelse [mm]22.40 mm
TypedesignSTF-0457G
Utløpskobling størrelse [in]1/2 in
Utløpskobling størrelse [mm]12.80 mm
UtløpskoblingstypeHUNN
Vibrasjonsstabilitet [m/s²]19.6 m/s²
Vibrasjonstest standardJIS C 60068-2-6

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.77 Kilogram
Nettovekt0.77 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162967553