Danfoss logo

4-veis reverserende ventil

061L1379

Medie temperaturområde [°C]: -20 - 130, MaxOPD [bar]: 29.6, MinODP [bar]: 3.43, Suging tilkoblingsstørrelse [in]: 7/8, Designkonfig. Stil: B

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat24 stk.
Contains batteriesNo
Designkonfig. StilB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
Fordamp./kond tilk. størrelse [in]7/8
Fordamp./kond tilk. størrelse [mm]22,40
GodkjenningCEVDE
Hette R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]16.10 kW
Hette R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]13.75 kW
Hette R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]22.66 kW
Hette R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]19.37 kW
Hette R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]20.81 kW
Hette R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]18.03 kW
Hette R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]29.35 kW
Hette R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]25.43 kW
Hettetilstand 1 [°C]0°C sub-cooling
Hettetilstand 2 [°C]5°C sub-cooling
KuldemidlerR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Maks. lekkasje [cm³/min]6000 cm³/min
MaksOPD [psi]429.0 psi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0458D I/24
MaxOPD [bar]29.6 bar
MaxOPD [psig]429 psig
Egenskaper
Verdi
Medietemperaturområde [°F] [maks.]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]130 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
MinODP [bar]3.430 bar
MinODP [psi]49.748 psi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]45 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]113 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgruppe4-veis vendeventiler
Produktnavn4-veis reverserende ventil
ProdukttypeSTF
ProsesskoblingsmaterialeKobber
SpoleNei
StøtmotstandsstandardJIS C 60068-2-27
Suging tilkoblingsstørrelse [in]7/8
Suging tilkoblingsstørrelse [mm]22.40 mm
TypedesignSTF-0458D
Utløpskobling størrelse [in]1/2 in
Utløpskobling størrelse [mm]12.80 mm
UtløpskoblingstypeHUNN
Vibrasjonsstabilitet [m/s²]19.6 m/s²
Vibrasjonstest standardJIS C 60068-2-6

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.848 Kilogram
Nettovekt0.191 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162959992