Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

4-veis reverserende ventil

061L1366

Medie temperaturområde [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Suging tilkoblingsstørrelse [in]: 1 5/8, Designkonfig. Stil: G

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Designkonfig. StilG
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceOut of scope
Fordamp./kond tilk. størrelse [in]1 5/8
Fordamp./kond tilk. størrelse [mm]41,7
GodkjenningUL
Hette R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]79.01 kW
Hette R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]67.50 kW
Hette R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]111.22 kW
Hette R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]95.05 kW
Hette R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]102.12 kW
Hette R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]88.50 kW
Hette R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]144.03 kW
Hette R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]124.84 kW
Hettetilstand 1 [°C]0°C sub-cooling
Hettetilstand 2 [°C]5°C sub-cooling
KuldemidlerR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Maks. lekkasje [cm³/min]10000 cm³/min
MaksOPD [psi]450.0 psi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 30U15G
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psig]450 psig
Medietemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]160 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]131 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgruppe4-veis vendeventiler
Produktnavn4-veis reverserende ventil
ProdukttypeSTF
ProsesskoblingsmaterialeKobber
SCIP dossier nr.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dossier produktnavnFour-way valve(1)
SpoleNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StøtmotstandsstandardJIS C 60068-2-27
Suging tilkoblingsstørrelse [in]1 5/8
Suging tilkoblingsstørrelse [mm]41.70 mm
TypedesignSTF-30U15G
UL godkjenningsfilnavnMH12113
Utløpskobling størrelse [in]1 1/8 in
Utløpskobling størrelse [mm]28.50 mm
UtløpskoblingstypeHANN
Vibrasjonsstabilitet [m/s²]19.6 m/s²
Vibrasjonstest standardJIS C 60068-2-6

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt6 Kilogram
Nettovekt1.36 Kilogram
Volume15.088 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162500088
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm