Danfoss logo

4-veis reverserende ventil

061L1363

Medie temperaturområde [°C]: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Suging tilkoblingsstørrelse [in]: 5/8, Designkonfig. Stil: E

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat32 stk.
Contains batteriesNo
Designkonfig. StilE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
Fordamp./kond tilk. størrelse [in]5/8
Fordamp./kond tilk. størrelse [mm]16,15
GodkjenningCE
Hette R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]8.38 kW
Hette R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]7.16 kW
Hette R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]11.79 kW
Hette R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]10.08 kW
Hette R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]10.83 kW
Hette R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]9.38 kW
Hette R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]15.27 kW
Hette R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]13.24 kW
Hettetilstand 1 [°C]0°C sub-cooling
Hettetilstand 2 [°C]5°C sub-cooling
KommentarerFOR ATLANTIC
KuldemidlerR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Maks. lekkasje [cm³/min]1500 cm³/min
MaksOPD [psi]450.0 psi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0321G2 I/32 QR
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psig]450 psig
Egenskaper
Verdi
Medietemperaturområde [°F] [maks.]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]130 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]131 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgruppe4-veis vendeventiler
Produktnavn4-veis reverserende ventil
ProdukttypeSTF
ProsesskoblingsmaterialeKobber
SpoleNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StøtmotstandsstandardJIS C 60068-2-27
Suging tilkoblingsstørrelse [in]5/8
Suging tilkoblingsstørrelse [mm]16.15 mm
TypedesignSTF-H0321G2
Utløpskobling størrelse [in]1/2 in
Utløpskobling størrelse [mm]12.95 mm
UtløpskoblingstypeHUNN
Vibrasjonsstabilitet [m/s²]19.6 m/s²
Vibrasjonstest standardJIS C 60068-2-6

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.371 Kilogram
Nettovekt0.37 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume1.848 Liter