4-veis reverserende ventil, STF-H0951
061L1355
Medie temperaturområde [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Suging tilkoblingsstørrelse [in]: 7/8, Designkonfig. Stil: B
061L1355
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 6 stk. |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Designkonfig. Stil | B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fordamp./kond tilk. størrelse [in] | 7/8 |
| Fordamp./kond tilk. størrelse [mm] | 22,3 |
| Godkjenning | CE |
| Hette R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 33.67 kW |
| Hette R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 28.77 kW |
| Hette R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 47.40 kW |
| Hette R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 40.51 kW |
| Hette R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 43.52 kW |
| Hette R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 37.72 kW |
| Hette R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 61.39 kW |
| Hette R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 53.21 kW |
| Hettetilstand 1 [°C] | 0°C sub-cooling |
| Hettetilstand 2 [°C] | 5°C sub-cooling |
| Kuldemidler | R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| Maks. driftstrykk [bar] | 49.0 bar |
| Maks. lekkasje [cm³/min] | 6000 cm³/min |
| MaksOPD [psi] | 450.0 psi |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve H0951 I/6 |
| MaxOPD [bar] | 31.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 450 psig |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 320 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 160 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| MinODP [bar] | 3.000 bar |
| MinODP [psi] | 44.000 psi |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 131 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | 4-veis vendeventiler |
| Produktnavn | 4-veis reverserende ventil |
| Produkttype | STF |
| Prosesskoblingsmateriale | Kobber |
| SCIP dossier nr. | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| SCIP dossier produktnavn | Four-way valve(1) |
| Spole | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Støtmotstandsstandard | JIS C 60068-2-27 |
| Suging tilkoblingsstørrelse [in] | 7/8 |
| Suging tilkoblingsstørrelse [mm] | 22.30 mm |
| Typedesign | STF-H0951 |
| Utløpskobling størrelse [in] | 3/4 in |
| Utløpskobling størrelse [mm] | 19.15 mm |
| Utløpskoblingstype | HUNN |
| Vibrasjonsstabilitet [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Vibrasjonstest standard | JIS C 60068-2-6 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.519 Kilogram |
| Nettovekt | 0.37 Kilogram |
| Volume | 10.823 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424157098 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |