4-veis reverserende ventil, STF-H0429
061L1352
Medie temperaturområde [°C]: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Suging tilkoblingsstørrelse [in]: 3/4, Designkonfig. Stil: F
061L1352
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 24 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Designkonfig. Stil | F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fordamp./kond tilk. størrelse [in] | 3/4 |
| Fordamp./kond tilk. størrelse [mm] | 19,15 |
| Godkjenning | CEVDE |
| Hette R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 16.10 kW |
| Hette R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 13.75 kW |
| Hette R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 22.66 kW |
| Hette R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 19.37 kW |
| Hette R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 20.81 kW |
| Hette R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 18.03 kW |
| Hette R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 29.35 kW |
| Hette R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 25.43 kW |
| Hettetilstand 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Hettetilstand 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Kuldemidler | R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| Maks. driftstrykk [bar] | 45.0 bar |
| Maks. lekkasje [cm³/min] | 4000 cm³/min |
| MaksOPD [psi] | 450.0 psi |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve H0429 I/24 |
| MaxOPD [bar] | 31.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 450 psig |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 266 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| MinODP [bar] | 3.000 bar |
| MinODP [psi] | 44.000 psi |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 131 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | 4-veis vendeventiler |
| Produktnavn | 4-veis reverserende ventil |
| Produkttype | STF |
| Prosesskoblingsmateriale | Kobber |
| SCIP dossier nr. | 56201691-6440-4ffa-b910-016806dbd912 |
| SCIP dossier produktnavn | STF 4-WAY REV. VALVE H0429 I/24 |
| Spole | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Støtmotstandsstandard | JIS C 60068-2-27 |
| Suging tilkoblingsstørrelse [in] | 3/4 |
| Suging tilkoblingsstørrelse [mm] | 19.15 mm |
| Typedesign | STF-H0429 |
| Utløpskobling størrelse [in] | 1/2 in |
| Utløpskobling størrelse [mm] | 12.80 mm |
| Utløpskoblingstype | HUNN |
| Vibrasjonsstabilitet [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Vibrasjonstest standard | JIS C 60068-2-6 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.756 Kilogram |
| Nettovekt | 0.672 Kilogram |
| Volume | 2.506 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424157159 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |