Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0267

4-veis reverserende ventil, STF-H0167

061L1348

Medie temperaturområde [°C]: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Suging tilkoblingsstørrelse [in]: 3/8, Designkonfig. Stil: A

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat45 stk.
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Designkonfig. StilA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Fordamp./kond tilk. størrelse [in]3/8
Fordamp./kond tilk. størrelse [mm]9,7
GodkjenningCE
Hette R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]4.27 kW
Hette R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]3.65 kW
Hette R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]6.01 kW
Hette R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]5.14 kW
Hette R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]5.52 kW
Hette R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]4.78 kW
Hette R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]7.79 kW
Hette R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]6.75 kW
Hettetilstand 1 [°C]0°C sub-cooling
Hettetilstand 2 [°C]5°C sub-cooling
KuldemidlerR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Maks. lekkasje [cm³/min]1000 cm³/min
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0167 I/45
MaxOPD [bar]31.0 bar
Medietemperaturområde [°F] [maks.]266 °F
Egenskaper
Verdi
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]130 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
MinODP [bar]3.000 bar
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]131 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgruppe4-veis vendeventiler
Produktnavn4-veis reverserende ventil
ProdukttypeSTF
ProsesskoblingsmaterialeKobber
SCIP dossier nr.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dossier produktnavnFour-way valve(1)
SpoleNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StøtmotstandsstandardJIS C 60068-2-27
Suging tilkoblingsstørrelse [in]3/8
Suging tilkoblingsstørrelse [mm]9.70 mm
TypedesignSTF-H0167
Utløpskobling størrelse [in]5/16 in
Utløpskobling størrelse [mm]8.10 mm
UtløpskoblingstypeHUNN
Vibrasjonsstabilitet [m/s²]19.6 m/s²
Vibrasjonstest standardJIS C 60068-2-6

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.236 Kilogram
Nettovekt0.202 Kilogram
Volume0.947 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162259085
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm