Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

4-veis reverserende ventil

061L1328

Medie temperaturområde [°C]: -20 - 122, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Suging tilkoblingsstørrelse [in]: 1 5/8, Designkonfig. Stil: G
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: STF

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Designkonfig. StilG
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fordamp./kond tilk. størrelse [in]1 5/8
Fordamp./kond tilk. størrelse [mm]41,7
GodkjenningCEULVDE
Hette R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]79.01 kW
Hette R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]67.50 kW
Hette R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]111.22 kW
Hette R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]95.05 kW
Hette R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]102.12 kW
Hette R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]88.50 kW
Hette R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]144.03 kW
Hette R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]124.84 kW
Hettetilstand 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Hettetilstand 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
KuldemidlerR134aR22R404AR407CR410A
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Maks. lekkasje [cm³/min]10000 cm³/min
MaksOPD [psi]450.0 psi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 30U3G3
MaxOPD [bar]31.0 bar
Egenskaper
Verdi
MaxOPD [psig]450 psig
Medietemperaturområde [°F] [maks.]252 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]122 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]131 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgruppe4-veis vendeventiler
Produktnavn4-veis reverserende ventil
ProdukttypeSTF
ProsesskoblingsmaterialeKobber
SpoleNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
StøtmotstandsstandardJIS C 60068-2-27
Suging tilkoblingsstørrelse [in]1 5/8
Suging tilkoblingsstørrelse [mm]41.70 mm
TypedesignSTF-30U3G3
UL godkjenningsfilnavnMH12113
Utløpskobling størrelse [in]1 1/8 in
Utløpskobling størrelse [mm]28.50 mm
UtløpskoblingstypeHANN
Vibrasjonsstabilitet [m/s²]19.6 m/s²
Vibrasjonstest standardJIS C 60068-2-6

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt6 Kilogram
Nettovekt5.787 Kilogram
Volume34.96 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428531771
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm