Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0321

4-veis reverserende ventil, STF-0301G2

061L1324

Medie temperaturområde [°C]: -20 - 140, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 1.7, Suging tilkoblingsstørrelse [in]: 5/8, Designkonfig. Stil: E

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat32 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Designkonfig. StilE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fordamp./kond tilk. størrelse [in]5/8
Fordamp./kond tilk. størrelse [mm]16,15
GodkjenningCEVDE
Hette R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]8.38 kW
Hette R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]7.16 kW
Hette R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]11.79 kW
Hette R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]10.08 kW
Hette R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]10.83 kW
Hette R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]9.38 kW
Hette R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]15.27 kW
Hette R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]13.24 kW
Hettetilstand 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Hettetilstand 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
KommentarerFOR VAILLANT
KuldemidlerR134aR22R404AR407CR410A
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Maks. lekkasje [cm³/min]1500 cm³/min
MaksOPD [psi]450.0 psi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0301G2 I/32
Egenskaper
Verdi
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psig]450 psig
Medietemperaturområde [°F] [maks.]284 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]140 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
MinODP [bar]1.700 bar
MinODP [psi]24.000 psi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]131 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgruppe4-veis vendeventiler
Produktnavn4-veis reverserende ventil
ProdukttypeSTF
ProsesskoblingsmaterialeKobber
SpoleNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
StøtmotstandsstandardJIS C 60068-2-27
Suging tilkoblingsstørrelse [in]5/8
Suging tilkoblingsstørrelse [mm]16.15 mm
TypedesignSTF-0301G2
Utløpskobling størrelse [in]1/2 in
Utløpskobling størrelse [mm]12.95 mm
UtløpskoblingstypeHUNN
Vibrasjonsstabilitet [m/s²]19.6 m/s²
Vibrasjonstest standardJIS C 60068-2-6

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.411 Kilogram
Nettovekt0.4 Kilogram
Volume1.904 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428531733
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm