Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0267

4-veis reverserende ventil, STF-0129G

061L1318

Medie temperaturområde [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Designkonfig. Stil: B

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat45 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Designkonfig. StilB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fordamp./kond tilk. størrelse [in]-
Fordamp./kond tilk. størrelse [mm]10,2
GodkjenningCE
Hette R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]4.27 kW
Hette R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]3.65 kW
Hette R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]6.01 kW
Hette R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]5.14 kW
Hette R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]5.52 kW
Hette R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]4.78 kW
Hette R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]7.79 kW
Hette R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]6.75 kW
Hettetilstand 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Hettetilstand 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
KuldemidlerR134aR22R404AR407CR410A
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Maks. lekkasje [cm³/min]1000 cm³/min
MaksOPD [psi]450.0 psi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0129G I/45
Egenskaper
Verdi
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psig]450 psig
Medietemperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]131 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgruppe4-veis vendeventiler
Produktnavn4-veis reverserende ventil
ProdukttypeSTF
ProsesskoblingsmaterialeKobber
SpoleNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
StøtmotstandsstandardJIS C 60068-2-27
Suging tilkoblingsstørrelse [mm]10.20 mm
TypedesignSTF-0129G
Utløpskobling størrelse [in]5/16 in
Utløpskobling størrelse [mm]8.10 mm
UtløpskoblingstypeHUNN
Vibrasjonsstabilitet [m/s²]19.6 m/s²
Vibrasjonstest standardJIS C 60068-2-6

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.261 Kilogram
Nettovekt0.25 Kilogram
Volume0.934 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428531672
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm