Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

4-veis reverserende ventil, STF-2501G3

061L1278

Medie temperaturområde [°C]: -30 - 140, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Suging tilkoblingsstørrelse [in]: 1 1/4, Designkonfig. Stil: G

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Designkonfig. StilG
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fordamp./kond tilk. størrelse [in]1 1/4
Fordamp./kond tilk. størrelse [mm]32,05
GodkjenningCEVDE
Hette R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]55.85 kW
Hette R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]47.71 kW
Hette R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]78.61 kW
Hette R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]67.19 kW
Hette R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]72.19 kW
Hette R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]62.56 kW
Hette R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]101.81 kW
Hette R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]88.24 kW
Hettetilstand 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Hettetilstand 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
KuldemidlerR134aR22R404AR407CR410A
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Maks. lekkasje [cm³/min]10000 cm³/min
MaksOPD [psi]450.0 psi
Material DescriptionSTF-2501G3 4-veis ventil
Egenskaper
Verdi
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psig]450 psig
Medietemperaturområde [°F] [maks.]284 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]140 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]131 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgruppe4-veis vendeventiler
Produktnavn4-veis reverserende ventil
ProdukttypeSTF
ProsesskoblingsmaterialeKobber
SpoleNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
StøtmotstandsstandardJIS C 60068-2-27
Suging tilkoblingsstørrelse [in]1 1/4
Suging tilkoblingsstørrelse [mm]32.05 mm
TypedesignSTF-2501G3
Utløpskobling størrelse [in]1 in
Utløpskobling størrelse [mm]25.70 mm
UtløpskoblingstypeHUNN
Vibrasjonsstabilitet [m/s²]19.6 m/s²
Vibrasjonstest standardJIS C 60068-2-6

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt4.75 Kilogram
Nettovekt4.71 Kilogram
Volume36.8 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428273138
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm