4-veis reverserende ventil, STF-07U12G3
061L1243
Medie temperaturområde [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Suging tilkoblingsstørrelse [in]: 7/8, Utløpskobling størrelse [in]: 3/4, Designkonfig. Stil: B
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: STF
061L1243
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 6 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Designkonfig. Stil | B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fordamp./kond tilk. størrelse [in] | 7/8 |
| Fordamp./kond tilk. størrelse [mm] | 22,3 |
| Godkjenning | CEULc UL us |
| Hette R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 27.60 kW |
| Hette R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 23.58 kW |
| Hette R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 38.84 kW |
| Hette R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 33.20 kW |
| Hette R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 35.67 kW |
| Hette R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 30.91 kW |
| Hette R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 50.31 kW |
| Hette R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 43.60 kW |
| Hettetilstand 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Hettetilstand 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Kuldemidler | R134aR22R404AR407CR410A |
| Maks. driftstrykk [bar] | 41.5 bar |
| Maks. lekkasje [cm³/min] | 6000 cm³/min |
| MaksOPD [psi] | 450.0 psi |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 07U12G3 I/6 |
| MaxOPD [bar] | 31.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 450 psig |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -4 °F |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
| MinODP [bar] | 3.000 bar |
| MinODP [psi] | 44.000 psi |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 131 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -4 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | 4-veis vendeventiler |
| Produktnavn | 4-veis reverserende ventil |
| Produkttype | STF |
| Prosesskoblingsmateriale | Kobber |
| SCIP dossier nr. | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| SCIP dossier produktnavn | Four-way valve(1) |
| Spole | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Støtmotstandsstandard | JIS C 60068-2-27 |
| Suging tilkoblingsstørrelse [in] | 7/8 |
| Suging tilkoblingsstørrelse [mm] | 22.30 mm |
| Typedesign | STF-07U12G3 |
| UL godkjenningsfilnavn | MH12113 |
| UL mark | Yes |
| UL-godkjente kjølemidler | R134aR22R404AR407CR410A |
| Utløpskobling størrelse [in] | 3/4 |
| Utløpskobling størrelse [mm] | 19.15 mm |
| Utløpskoblingstype | HUNN |
| Vibrasjonsstabilitet [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Vibrasjonstest standard | JIS C 60068-2-6 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.72 Kilogram |
| Nettovekt | 1.634 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 9.478 Liter |
| EAN/UPC | 5702428273336 |